??
Výběr CAD modelu
K0406.305003
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0406 - Aretační kroužky DIN 705, ocelové
Kusovník
K0406.305003
BESTKIPP
Objednací číslo
K0406.305003 mm
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
AUSF
Provedení
se závitovým kolíkem DIN 914 (vnitřní šestihran)
AUSF1
Provedení
modře pasivováno
FORM
Provedení
E
B
Šířka
18 mm
D1
Průměr
50 mm
D2
Průměr
80 mm
D3
závitový kolík
M 10 x 16
GEW
Hmotnost cca
0.4223 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245473649
ZGT
Upozornění na výkrese
druhý závitový kolík od D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions